JAJSOP1 May 2022 AMC1333M10
PRODUCTION DATA
AMC1333M10 は高精度のデルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力と出力の回路が分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って最大 8000VPEAK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧またはオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。
±1V の広いバイポーラ入力電圧範囲と高い入力抵抗を特長とする AMC1333M10 は、高電圧アプリケーションでデバイスを分圧抵抗に直接接続できます。AMC1333M10 の出力ビットストリームは、内部で生成されるクロックと同期します。内蔵デジタル・フィルタ (TMS320F2807x や TMS320F2837x マイクロコントローラ・ファミリで使用されているものなど) を使用してビットストリームを間引くと、39kSPS のデータ速度、87dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。
AMC1333M10 は 8 ピンのワイド・ボディ SOIC パッケージで提供され、–40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で完全に動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
AMC1333M10 | SOIC (8) | 5.85mm × 7.50mm |