JAJSL37 December 2021 AMC1351
PRODUCTION DATA
AMC1351 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。この絶縁バリアは、VDE V 0884-11 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、潜在的に危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。
AMC1351 の高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。優れた精度と低い温度ドリフトにより、拡張産業用温度範囲の -40 ℃~+125℃ にわたって、DC/DC コンバータ、周波数インバータ、モーター・ドライブ、その他のアプリケーションで高精度のDC 電圧センシングをサポートします。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
AMC1351 | SOIC (8) | 5.85mm × 7.50mm |