JAJSQT5A September 2023 – December 2023 AMC21C12
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
リファレンス値に内部ヒステリシス電圧を加えた値として定義される VIT+ スレッショルドを入力電圧 (VIN) が上回ると、正のコンパレータはトリップします。リファレンス値と等しい VIT- スレッショルドを VIN が下回ると、正のコンパレータはリリースされます。負のリファレンス値から内部ヒステリシス電圧を引いた値として定義される VIT- スレッショルドを VIN が下回ると、負のコンパレータはトリップします。負のリファレンス値と等しい VIT+ スレッショルドを VIN が上回ると、負のコンパレータはリリースされます。
VIT+ と VIT- の差はコンパレータ・ヒステリシスと呼ばれ、リファレンス電圧が 450mV 未満なら 4mV です。あらかじめヒステリシスが組み込まれているため、AMC21C12 は入力ノイズの影響を受けづらく、ノイズの多い環境でも安定して動作します。ヒステリシスを生成するための外部正帰還を追加する必要はありません。600mV を超えるリファレンス値 (VREF) の場合、Cmp0 のヒステリシスは 25mV に増加します。詳細については、「リファレンス入力アナログ入力リファレンス入力リファレンス入力リファレンス入力」の説明を参照してください。
ヒステリシスとスイッチング・スレッショルドとの関係を表すタイミング図を、図 6-1 に示します。