JAJSQT5A September 2023 – December 2023 AMC21C12
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DC リンクの過電流の検出は、DC/DC コンバータおよびモーター制御アプリケーションの一般的な要件で、図 7-1 に示すように AMC21C12 絶縁ウィンドウ・コンパレータを使用して実装できます。
外付けのシャント抵抗 RSHUNT を流れる負荷電流によって発生する電圧降下が、外付け抵抗 R1 により設定される過電流検出スレッショルドと比較されます。AMC21C12 は、シャント抵抗の両端における電圧降下が正負いずれの方向でもスレッショルド値 (VREF) を超えると、オープン・ドレイン出力 OUT をプルダウンして、過電流イベントを通知します。
ハイサイドに内蔵された低ドロップアウト (LDO) レギュレータにより、VDD1 入力を一般的に使用されるゲート・ドライバ電源に直接接続できます。AMC21C12 は応答時間が短く、同相過渡耐性 (CMTI) に優れているため、ノイズの多い環境でも信頼性と精度の高い動作を実現できます。