JAJSQT5A September 2023 – December 2023 AMC21C12
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
絶縁コンパレータのトリップ・スレッショルドは、外付け抵抗 R1 と、AMC21C12 の内部 100μA 電流源によって決定されます。R1 は、(VTRIP - VHYS) / IREF = (2V - 25mV) / 100μA = 19.75kΩ と計算されます。コンパレータは VREF + VHYS でトリップするため、VTRIP からコンパレータのヒステリシス電圧 (VHYS) が減算されます。図 6-1 を参照してください。「リファレンス入力アナログ入力リファレンス入力リファレンス入力リファレンス入力」セクションに説明されているように、リファレンス電圧が 550mV を上回るため、ヒステリシスの値は 25mV です。R1 は、E96 シリーズに存在する値の中で最も近い 20kΩ に切り上げられ、トリップ・スレッショルド (入力立ち上がり) は 2.025V になります。この値は、パワー・グッド・スレッショルド 38V において、R6 の両端での電圧の目標値です。
公称電源電圧 (48V) で抵抗分圧器 (R5 および R6) を流れるクロス電流が 500μA という要件から、抵抗分圧器の合計インピーダンスは 48V / 500μA = 96kΩ になります。目標のパワー・グッド・スレッショルドが 38V のとき、抵抗分圧器を流れる電流は 38V / 48V × 500μA = 395.8μA で、R6 は 2.025V / 395.8μA = 5.115kΩ と計算されます。E96 シリーズで、これに最も近い値は 4.99kΩ です。R5 は 96kΩ - 4.99kΩ = 91.01kΩ と計算されます。E96 シリーズで、これに最も近い値は 88.7kΩ です
表 7-4 に、この設計の主要パラメータを示します。
パラメータ | 値 |
---|---|
基準抵抗の値 (R1) | 20.0kΩ |
R5 の抵抗値 | 88.7kΩ |
R6 の抵抗値 | 4.99kΩ |
リファレンス電圧 (VREF) | 2000mV |
電源オン時のリファレンス電圧のセトリング・タイム(1) | 4.6ms |
パワー・グッド・トリップのスレッショルド (立ち上がり) | 38.0V |
パワー・グッド・トリップのスレッショルド (立ち下がり) | 37.5V |