JAJSQT5A September 2023 – December 2023 AMC21C12
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
CLR | 外部空間距離 | 空気中での最短のピン間距離 | ≧ 1 | mm |
CPG | 外部沿面距離 | パッケージ表面に沿った最短のピン間距離 | ≧ 1 | mm |
CTI | 比較トラッキング指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11)、IEC 60112 | ≧ 600 | V |
材料グループ | IEC 60664-1 に準拠 | I | ||
CIO | 容量、入力から出力へ(1) | VIO = 0.5VPP (1MHz 時) | ~1.5 | pF |
RIO | 抵抗、入力から出力へ(1) | TA = 25℃ | > 1012 | Ω |