JAJSO37A June 2022 – August 2022
PRODUCTION DATA
AMC22C11-Q1 デバイスは、Topic Link Label6.3の表に規定された電源 (VDD1、VDD2) を使うことで機能します。
REF ピンの電圧は、コンパレータの閾値電圧に影響を及ぼします。基準電圧が VMSEL 閾値電圧より低い場合、コンパレータは低ヒステリシス・モードで動作します。基準電圧が VMSEL 閾値電圧より高い場合、コンパレータは高ヒステリシス・モード (Topic Link Label7.3.2セクションを参照) で動作します。
本デバイスは、LATCH 入力ピンの設定に基づいて選択される 2 つの出力動作モード (トランスペアレント・モード、ラッチ・モード) を備えています。これらのモードは、変化する入力信号の状態に対する OUT ピンの応答方法に影響します。詳細については、Topic Link Label7.3.4のセクションを参照してください。