JAJSO30A April 2022 – August 2022 AMC22C11
PRODUCTION DATA
DC リンクの過電流検出は、DC/DC コンバータとモーター・ドライブの設計において一般的な要件です。DC/DC コンバータのインダクタ電流またはモーター・ドライブの位相電流は通常、制御のために検出されますが、ありうるすべての過電流条件 (出力段の貫通電流、DC+ と DC- のグランドへの短絡など) を検出するには、位相電流の監視のみでは不十分です。DC リンク過電流検出を実装する最も包括的な方法は、DC+ および DC- ラインの電流を監視することです。図 8-1 に示すように、この検出は、2 つのシャント抵抗の両端の電圧降下を監視することで実現できます。
AMC22C11 は、シャント抵抗 R10 を流れる DC+ 負荷電流によって生成される正の電圧を、GND1 を基準として監視します。R10 の両端の電圧降下が、外付け抵抗 R11 で設定されたリファレンス電圧値を上回ると、コンパレータはトリップし、オープン・ドレイン出力 OUT で過電流イベントを知らせます。
シャント抵抗 R20 を流れる DC 負荷電流は、GND1 に対して負の電圧を生成します。この電圧は、AMC22C12 によって監視されます。R20 の両端の電圧降下が、外付け抵抗 R21 で設定されたリファレンス電圧値を上回ると、コンパレータはトリップし、オープン・ドレイン出力 OUT で過電流イベントを知らせます。
両方の絶縁コンパレータからのオープン・ドレイン出力は互いに短絡されており、マイクロコントローラ・ユニット (MCU) への 1 つのアラート信号を形成します。同様に、2 つの LATCH 信号は互いに接続されており、MCU から 1 本の GPIO ピンで制御できます。
DC+ 側の絶縁型コンパレータには、DC+ 電位を基準とするハイサイド電源が必要です。低コストのソリューションでは、プッシュプル・ドライバ SN6501 と、目的の絶縁電圧定格をサポートするトランスを使います。AMC22C11 のハイサイドの内蔵低ドロップアウト (LDO) レギュレータを使うと、VDD1 ピンをトランス出力に直接接続でき、トランスの出力電圧を事前に安定化しておく必要はありません。
DC- 側の絶縁コンパレータには、DC- 電位を基準とするハイサイド電源が必要です。一般的なソリューションでは、図 8-1 に示すように、ローサイド・ゲート・ドライバ電源、または DC- を基準とするその他の電源から、絶縁型コンパレータに電力を供給します。AMC22C12 のハイサイドの内蔵低ドロップアウト (LDO) レギュレータは広い範囲の入力電圧をサポートしており、電源設計を大幅に簡略化します。
短い応答時間と優れた同相過渡耐性 (CMTI) を備えた AMC22C11 を使うと、ノイズの多い環境でも信頼性と精度の高い動作を確実に実現できます。