JAJSO30B April 2022 – December 2024 AMC22C11
PRODUCTION DATA
図 7-2 に、振幅 310mVPP の三角入力波に対する AMC22C11 の代表的な応答を示します。出力 (OUT) は、VIN が REF ピン電圧によって決定される 250mV のレベルを交差すると、切り替わります。この例では、REF ピンの電圧は 250mV にバイアスされます。
AMC22C11 の内蔵 LDO は、高電圧側の電源要件を大幅に緩和し、レギュレートされていないトランス、チャージ ポンプ、ブートストラップ電源からデバイスに電力を供給できます。以下の図に示すように、内部 LDO は内部回路に安定した動作電圧を供給するため、2VPP 以上のリップル電圧でもトリップのスレッショルドにほぼ影響しません。