JAJSO38A June 2022 – August 2022 AMC22C12
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | ||||||
VVDD1 | ハイサイド電源電圧 | VDD1 (GND1 基準) | 3.0 | 5 | 27 | V |
VVDD2 | ローサイド電源電圧 | VDD2 (GND2 基準) | 2.7 | 3.3 | 5.5 | V |
アナログ入力 | ||||||
VIN | 入力電圧 | IN (GND1 基準)、VDD1 ≦ 4.3V | -0.4 | VDD1 - 0.3 | V | |
IN (GND1 基準)、VDD1 > 4.3V | -0.4 | 4 | ||||
VREF | リファレンス電圧、ウィンドウ・コンパレータ・モード | REF (GND1 基準) | 20 | 300 | mV | |
リファレンス電圧、正のコンパレータ・モード | 低ヒステリシス・モード | 20 | 450 | |||
高ヒステリシス・モード (Cmp0 のみ) |
600 | 2700(1) | ||||
リファレンス電圧のヘッドルーム | VDD1 - VREF | 1.4 | V | |||
REF ピンのフィルタ容量 | 20 | 100 | nF | |||
デジタル I/O | ||||||
デジタル入力電圧 | LATCH ピン | GND2 | VDD2 | V | ||
デジタル出力電圧 | OUT (GND2 基準) | GND2 | VDD2 | V | ||
シンク電流 | OUT | 0 | 4 | mA | ||
温度範囲 | ||||||
TA | 規定周囲温度 | -40 | 25 | 125 | ℃ |