JAJSLY3A February 2022 – July 2022 AMC23C11
PRODUCTION DATA
検出抵抗のローサイド側と、AMC23C11 の GND1 ピンとの間の接続は、短く、低インピーダンスにします。グランド・ラインの電圧降下はすべて、コンパレータの入力で検出される電圧に誤差を加え、トリップ・スレッショルドの不正確さの原因となります。
同相過渡耐性を最大限に高めるには、図 8-5 に示すように、フィルタ・コンデンサ C5 を REF ピンにできるだけ近づけて配置します。同相過渡イベント時にオープン・ドレイン信号ラインでの容量性結合の影響を最小限に抑えるため、「Topic Link Label7.3.4」の説明に従って、オープン・ドレイン出力に小さい値 (10kΩ 未満) のプルアップ抵抗を使用します。
「Topic Link Label7.3.2」セクションで説明されているように、コンパレータのヒステリシスの動的なスイッチングを避けるため、REF ピンが VMSEL スレッショルド (450mV~600mV の範囲) 付近にバイアスされた状態で、デバイスを動作させてはいけません。
AMC23C11 には、起動中にリファレンス電圧 (VREF) が安定できるよう、制限付きの 200μs のブランキング時間 (tHS、BLK) があります。多くのアプリケーションでは、リファレンス電圧が安定するのに 200μs のブランキング時間よりも長くかかり、「図 7-2」で説明されているように、システムの起動中にコンパレータの出力にグリッチが起きる可能性があります。システム全体の起動設計におけるリファレンス電圧のセトリング・タイムを考慮してください。