JAJSLY3A February 2022 – July 2022 AMC23C11
PRODUCTION DATA
AMC23C11 は、応答時間が短い絶縁型コンパレータです。そのオープン・ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1 kVPK の使用電圧に対応しています。
トリップ・スレッショルドは、低ヒステリシス・モードの場合 20mV~450mV、高ヒステリシス・モードの場合 600mV~2.7V に、1 つの外付け抵抗で調整できます。
本デバイスのオープン・ドレイン出力はトランスペアレント・モード (LATCH 入力を GND2 に接続します。出力は入力状態に従います) またはラッチ・モード (ラッチ入力信号の立ち下がりエッジで出力がクリアされます) をサポートしています。
AMC23C11 は 8 ピンのワイド・ボディ SOIC パッケージで供給され、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
AMC23C11 | SOIC (8) | 5.85mm × 7.50mm |