JAJSLC1A March 2022 – July 2022 AMC23C12-Q1
PRODUCTION DATA
AMC23C12-Q1 は、応答時間が短い絶縁型ウィンドウ・コンパレータです。そのオープン・ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1kVPK の使用電圧に対応しています。
その比較ウィンドウの中心は 0V です。つまり、入力電圧の絶対値がトリップ・スレッショルド値を超えると、コンパレータはトリップします。このトリップ・スレッショルド (比較ウィンドウの範囲) は、1 つの外付け抵抗で ±20mV~±300mV の範囲に調整できます。REF ピンの電圧が 550mV より高い場合、負のコンパレータは無効化され、正のコンパレータのみが機能します。このモードのリファレンス電圧は最大 2.7V です。このモードは、電圧電源の監視に特に便利です。
本デバイスのオープン・ドレイン出力はトランスペアレント・モード (LATCH 入力を GND2 に接続します。出力は入力状態に従います) またはラッチ・モード (ラッチ入力信号の立ち下がりエッジで出力がクリアされます) をサポートしています。
AMC23C12-Q1 は 8 ピンのワイド・ボディ SOIC パッケージで供給され、-40℃~+125℃の車載用温度範囲全体で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
AMC23C12-Q1 | SOIC (8) | 5.85mm × 7.50mm |