JAJSLC1A March   2022  – July 2022 AMC23C12-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 タイミング図
    12. 6.12 絶縁特性曲線
    13. 6.13 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 リファレンス入力
      3. 7.3.3 絶縁チャネルの信号伝送
      4. 7.3.4 オープン・ドレイン・デジタル出力
        1. 7.3.4.1 透過出力モード
        2. 7.3.4.2 ラッチ出力モード
      5. 7.3.5 パワーアップ動作とパワーダウン動作
      6. 7.3.6 VDD1 のブラウンアウトおよび電源喪失時の動作
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 過電流の検出
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
      2. 8.2.2 過電圧検出
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト・プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  10. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶縁仕様

動作時周辺温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 単位
一般
CLR 外部空間距離(1) 空気中での最短のピン間距離 ≧ 8.5 mm
CPG 外部沿面距離(1) パッケージ表面に沿った最短のピン間距離 ≧ 8.5 mm
DTI 絶縁間の距離 二重絶縁の最小内部ギャップ (内部距離) ≧ 15.4 µm
CTI 比較トラッキング指数 DIN EN 60112 (VDE 0303-11)、IEC 60112 ≧ 600 V
材料グループ IEC 60664-1 による I
IEC 60664-1 に準拠した
過電圧カテゴリ
定格商用電源 VRMS が 600V 以下 I-III
定格商用電源 VRMS が 1000V 以下 I-II
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)2
VIORM 最大反復ピーク絶縁電圧 AC 電圧で 1060 VPK
VIOWM 最大定格絶縁
動作電圧
AC 電圧で (正弦波) 750 VRMS
DC 電圧で 1060 VDC
VIOTM 最大過渡
絶縁電圧
VTEST = VIOTM、t = 60s (認定時テスト) 7070 VPK
VTEST = 1.2 × VIOTM、t = 1s (100% 出荷時テスト) 8500
VIMP 最大インパルス電圧(3) IEC 62368-1 に準拠し空気中でテスト、1.2/50μs の波形 8300 VPK
VIOSM 最大サージ
絶縁電圧(4)
IEC 62368-1 に準拠し油中でテスト (認定時テスト)、
1.2/50μs の波形
10000 VPK
qpd 見掛けの電荷(5) 手法 a、入力 / 出力安全性テストのサブグループ 2 および 3 の後、
Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.2 × VIORM、tm = 10s
≦ 5 pC
手法 a、環境テストのサブグループ 1 の後、
Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.6 × VIORM、tm = 10s
≦ 5
手法 b1、ルーチン・テスト (100% 出荷時) および事前条件設定 (タイプ・テスト) の場合、Vini = VIOTM、tini = 1s、Vpd(m) = 1.875 × VIORM、tm = 1s ≦ 5
CIO バリア容量、
入力から出力へ(6)
VIO = 0.5VPP (1MHz 時) ~1.5 pF
RIO 絶縁抵抗、
入力から出力へ(6)
VIO = 500V (TA = 25℃時) > 1012 Ω
VIO = 500V (100℃ ≦ TA ≦ 125℃時) > 1011
VIO = 500V (TS = 150℃時) > 109
汚染度 2
耐候性カテゴリ 55/125/21
UL1577
VISO 絶縁耐圧 VTEST = VISO = 5700VRMS、t = 60s (認定)、
VTEST = 1.2 × VISO = 6840VRMS、t = 1s (100% 出荷時テスト)
5000 VRMS
アプリケーションに固有の機器の絶縁規格に従って沿面距離および空間距離の要件を適用します。基板設計では、沿面距離および空間距離を維持し、プリント基板 (PCB) のアイソレータの取り付けパッドによりこの距離が短くならないよう注意が必要です。特定の場合には、PCB 上の沿面距離と空間距離は等しくなります。これらの規格値を増やすため、PCB 上にグルーブやリブを挿入するなどの技法が使用されます。
このカプラーは、安全定格内の安全な電気的絶縁のみに適しています。安全定格への準拠は、適切な保護回路によって保証する必要があります。
テストは、パッケージのサージ耐性を判定するため、空気中で実行されます。
テストは、絶縁バリアの固有サージ耐性を判定するため、油中で実行されます。
見掛けの電荷は、部分的な放電 (pd) により発生する静電放電です。
バリアのそれぞれの側にあるすべてのピンは互いに接続され、実質的に 2 ピンのデバイスになります。