JAJSPD1A March   2023  – December 2024 AMC23C15

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様 (強化絶縁)
    7. 5.7  安全性関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 タイミング図
    12. 5.12 絶縁特性曲線
    13. 5.13 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アナログ入力
      2. 6.3.2 リファレンス入力
      3. 6.3.3 絶縁チャネルの信号伝送
      4. 6.3.4 オープン ドレイン デジタル出力
      5. 6.3.5 パワーアップ動作とパワーダウン動作
      6. 6.3.6 VDD1 のブラウンアウトおよび電源喪失時の動作
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 過電流および短絡電流の検出
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
      2. 7.2.2 アプリケーション曲線
    3. 7.3 設計のベスト プラクティス
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

アプリケーション曲線

図 7-2 に、振幅 140mVPP のバイポーラ三角入力波に対する AMC23C15 の代表的な応答を示します。OUT1 は、VIN が REF ピン電圧によって決定される ±50mV のレベルを交差すると、切り替わります。この例では、REF ピンの電圧は 50mV にバイアスされます。OUT2 は、VIN が固定の内部リファレンス電圧値で決定される ±60mV のレベルに交差すると、切り替わります。

AMC23C15 三角入力波に対する AMC23C15 の出力応答図 7-2 三角入力波に対する AMC23C15 の出力応答

AMC23C15 の内蔵 LDO は、高電圧側の電源要件を大幅に緩和し、レギュレートされていないトランス、チャージ ポンプ、ブートストラップ電源からデバイスに電力を供給できます。以下の図に示すように、内部 LDO は内部回路に安定した動作電圧を供給するため、2VPP 以上のリップル電圧でもトリップのスレッショルドにほぼ影響しません。

AMC23C15 VDD1 リップル電圧に対するトリップ スレッショルド感度 (Cmp0、fRIPPLE = 10kHz)図 7-3 VDD1 リップル電圧に対するトリップ スレッショルド感度 (Cmp0、fRIPPLE = 10kHz)
AMC23C15 VDD1 リップル電圧に対するトリップ スレッショルド感度 (Cmp2、fRIPPLE = 10kHz)図 7-5 VDD1 リップル電圧に対するトリップ スレッショルド感度 (Cmp2、fRIPPLE = 10kHz)
AMC23C15 VDD1 リップル電圧に対するトリップ スレッショルド感度 (Cmp1、fRIPPLE = 10kHz)図 7-4 VDD1 リップル電圧に対するトリップ スレッショルド感度 (Cmp1、fRIPPLE = 10kHz)
AMC23C15 VDD1 リップル電圧に対するトリップ スレッショルド感度 (Cmp3、fRIPPLE = 10kHz)図 7-6 VDD1 リップル電圧に対するトリップ スレッショルド感度 (Cmp3、fRIPPLE = 10kHz)