JAJSPD1 march 2023 AMC23C15
PRODUCTION DATA
ブラウンアウトとは、仕様で規定された動作電圧範囲よりも VDD1 電源電圧が低下したが、そのデバイスは機能し続けている状態を指します。電源喪失とは、そのデバイスが機能を停止するレベルを VDD1 電源電圧が下回った状態を指します。その持続時間と電圧レベルに応じて、ブラウンアウト状態はそのデバイスの出力で観測される場合とされない場合があります。電源喪失状態は、絶縁型コンパレータの出力で常に通知されます。
図 8-16~図 7-13 に、代表的なブラウンアウトおよび電源喪失シナリオを示します。
図 8-16 では、VDD1 は低電圧検出閾値電圧 (VDD1UV) 未満に低下しますが、1 次側フォルト検出遅延時間 (tHS,FLT) が経過する前に復帰しています。ブラウンアウト・イベントは、コンパレータの出力には影響しません。
図 8-17 では、1 次側フォルト検出の遅延時間 (tHS,FLT) より長い間、VDD1 が低電圧検出閾値電圧 (VDD1UV) を下回っています。このブラウンアウト状態はフォルトとして検出され、tHS,FLT に等しい遅延の後、両方の出力は LOW に駆動されます。VDD1UV 閾値電圧より高い電圧に VDD1 が回復するとすぐに、本デバイスは通常動作に復帰します。
図 7-13 では、VDD1 がパワーオン・リセット (POR) 閾値電圧 (VDD1POR) 未満に低下しています。この電源喪失状態はフォルトとして検出され、tHS,FLT に等しい遅延の後、両方の出力は LOW に駆動されます。VDD1UV 閾値電圧より高い電圧に VDD1 が回復すると、tHS,STA + tHS,BLK に等しい遅延の後、本デバイスは通常動作に復帰します。