JAJSPD1 march   2023 AMC23C15

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 タイミング図
    12. 6.12 絶縁特性曲線
    13. 6.13 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 リファレンス入力
      3. 7.3.3 絶縁チャネルの信号伝送
      4. 7.3.4 オープン・ドレイン・デジタル出力
      5. 7.3.5 パワーアップ動作とパワーダウン動作
      6. 7.3.6 VDD1 のブラウンアウトおよび電源喪失時の動作
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 過電流および短絡電流の検出
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
      2. 8.2.2 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト・プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  10. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチング特性

動作時周辺温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
オープン・ドレイン出力
tpH 伝搬遅延時間、|VIN| 立ち上がり(1) VDD2 = 3.3V、VREF = 250mV、
VOVERDRIVE = 10mV、CL = 15pF
280 410 ns
VDD2 = 3.3V、VREF = 2V、
VOVERDRIVE = 50mV、CL = 15pF
240 370
tpL 伝搬遅延時間、|VIN| 立ち下がり(1) VDD2 = 3.3V、VREF = 250mV、
VOVERDRIVE = 10mV、CL = 15pF
280 410 ns
VDD2 = 3.3V、VREF = 2V、
VOVERDRIVE = 50mV、CL = 15pF
240 370
tf 出力信号の立ち下がり時間 RPULLUP = 4.7kΩ、CL = 15pF 2 ns
モード選択
tHSEL コンパレータのヒステリシス選択のグリッチ除去時間 Cmp0、VREF 立ち上がりまたは立ち下がり 10 μs
tDIS13 コンパレータのディセーブルのグリッチ除去時間 Cmp1 および Cmp3、VREF 立ち上がり 10 μs
tEN13 コンパレータのイネーブルのグリッチ除去時間 Cmp1 および Cmp3、VREF 立ち下がり 100 μs
起動タイミング
tLS、STA ローサイド起動時間 2.7V への VDD2 のステップ、VDD1 ≧ 3.0V 40 µs
tHS、STA ハイサイド起動時間 3.0V への VDD1 のステップ、VDD2 ≧ 2.7V 45 µs
tHS、BLK ハイサイドのブランキング時間 200 µs
tHS、FLT ハイサイド・フォルト検出遅延時間 100 μs
OUT1 および OUT2 で有効