JAJSPD1 march   2023 AMC23C15

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 タイミング図
    12. 6.12 絶縁特性曲線
    13. 6.13 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 リファレンス入力
      3. 7.3.3 絶縁チャネルの信号伝送
      4. 7.3.4 オープン・ドレイン・デジタル出力
      5. 7.3.5 パワーアップ動作とパワーダウン動作
      6. 7.3.6 VDD1 のブラウンアウトおよび電源喪失時の動作
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 過電流および短絡電流の検出
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
      2. 8.2.2 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト・プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  10. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

推奨動作条件

動作時周囲温度範囲内 (特に記述のない限り)
最小値 公称値 最大値 単位
電源電圧
VVDD1 ハイサイド電源電圧 VDD1 (GND1 基準) 3.0 5 27 V
VVDD2 ローサイド電源電圧 VDD2 (GND2 基準) 2.7 3.3 5.5 V
アナログ入力
VIN 入力電圧 IN (GND1 基準)、VDD1 ≦ 4.3V -0.4 VDD1 - 0.3 V
IN (GND1 基準)、VDD1 > 4.3V -0.4 4
VREF リファレンス電圧、ウィンドウ・コンパレータ・モード REF (GND1 基準) 20(2) 300 mV
リファレンス電圧、正のコンパレータ・モード 低ヒステリシス・モード 20(2) 450
高ヒステリシス・モード
(Cmp0 のみ)
600 2700(1)
リファレンス電圧のヘッドルーム VDD1 - VREF 1.4 V
REF ピンのフィルタ容量 20 100 nF
デジタル出力
デジタル出力電圧 OUT1、OUT2 (GND2 基準) GND2 VDD2 V
シンク電流 OUT1、OUT2 0 4 mA
温度範囲
TA 規定周囲温度 -40 25 125
リファレンス電圧 (VREF) が 1.6V を超える場合、最小限のヘッドルーム (VVDD1 - VREF = 1.4V) を維持するため、VVDD1 > VVDD1、MIN とする必要があります。
本デバイスは、5mV という低い VREF でテストされています。デバイスは引き続き機能しますが、オフセット誤差により、スイッチング・スレッショルドの相対精度が低下する可能性があります。