JAJSN74
December 2021
AMC60304
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Device and Documentation Support
4.1
Documentation Support
4.1.1
Related Documentation
4.2
Receiving Notification of Documentation Updates
4.3
サポート・リソース
4.4
Trademarks
4.5
Electrostatic Discharge Caution
4.6
Glossary
5
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
YBH|36
MPBGAS9
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsn74_oa
1
特長
4 個の 12 ビット電流出力 DAC (IDAC)
200mA のフルスケール出力範囲
マルチチャネル、12 ビット、1MSPS、SAR ADC
4 つの外部入力:2.5V と 5V の入力範囲
4 つの IDAC 電圧モニタ・チャネル
プログラム可能なシーケンサ
範囲外アラームをプログラム可能
内部 2.5V リファレンス
電源および温度フォルト・アラーム
SPI および I
2
C インターフェイス:1.7V~3.6V で動作
SPI:4 線式インターフェイス
I
2
C:4 つのターゲット・アドレス
仕様温度範囲:–40℃~+125℃