AMC60304
- 4 個の 12 ビット電流出力 DAC (IDAC)
- 200mA のフルスケール出力範囲
- マルチチャネル、12 ビット、1MSPS、SAR ADC
- 4 つの外部入力:2.5V と 5V の入力範囲
- 4 つの IDAC 電圧モニタ・チャネル
- プログラム可能なシーケンサ
- 範囲外アラームをプログラム可能
- 内部 2.5V リファレンス
- 電源および温度フォルト・アラーム
- SPI および I2C インターフェイス:1.7V~3.6V で動作
- SPI:4 線式インターフェイス
- I2C:4 つのターゲット・アドレス
- 仕様温度範囲:–40℃~+125℃
AMC60304 は、大電流出力に最適化された高集積低消費電力アナログ・モニタおよびコントローラです。本デバイスは、4 つの 12 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC)、1 つの 12 ビット 1MSPS A/D コンバータ (ADC)、電源および温度警告モニタ、高精度の内部基準電圧を内蔵しています。
AMC60304 の IDAC は、200mA のフルスケール出力範囲を超低消費電力でサポートしています。これらの IDAC は、高精度の電流バイアスを提供するための外付け部品を不要にします。
AMC60304 は、ADC に対して多重化された 4 本の入力ピンも備えており、低レイテンシのウィンドウ・コンパレータも内蔵しています。これらの特長はこのデバイスを、受信信号強度インジケータ (RSSI) と信号喪失 (LOS) 検出のための非常に優れた選択肢にしています。この ADC は IDAC ピンの電圧も測定できるため、これらの出力を監視できます。
AMC60304 の低消費電力、高集積、超小型、広い動作温度範囲という特長はこのデバイスを、オールインワンの光学モジュール用制御回路として非常に優れた選択肢にしています。
詳細リクエスト
FMEDA (故障モード、影響、および診断分析) 全体が入手可能です。ご請求
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC60304EVM — AMC60304 4 チャネル EML (電界吸収型変調レーザー) モニタとコントローラの評価基板
AMC60304 評価基板 (EVM) は、AMC60304 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC60304 は、4 個の 12 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC) を搭載しています。また、AMC60304 は、12 ビット、1MSPS の A/D コンバータ (ADC) も採用しています。この ADC は、外部と内部の信号監視、温度アラームの監視、高精度内部リファレンスの用途で使用できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。