AMC60304EVM

AMC60304 4 チャネル EML (電界吸収型変調レーザー) モニタとコントローラの評価基板

AMC60304EVM

購入

概要

AMC60304 評価基板 (EVM) は、AMC60304 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC60304 は、4 個の 12 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC) を搭載しています。また、AMC60304 は、12 ビット、1MSPS の A/D コンバータ (ADC) も採用しています。この ADC は、外部と内部の信号監視、温度アラームの監視、高精度内部リファレンスの用途で使用できます。

特長
  • 4 個の 12 ビット電流出力 DAC (IDAC)
  • 12 チャネル、12 ビット、1MSPS SAR (逐次比較型) ADC
  • 内部 2.5V リファレンス
  • シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) と I2C インターフェイス:1.7V ~ 3.6V で動作

  • AMC60304 の評価基板
  • USB2ANY (HPA665-001) は含まれていません

統合型高精度 ADC と DAC
AMC60304 複数の 200mA IDAC (電流出力 DAC) とマルチチャネル ADC 搭載、光学トランシーバのモニタとコントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

AMC60304EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

AMC60304EVM — AMC60403 evaluation module for four-channel EML monitor and controller

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 AMC60304EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 12日
データシート AMC60304 大電流出力 DAC とマルチチャネル ADC を備えた 4 チャネル光学モニタおよびコントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 10月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ