JAJSPJ7 January   2023 AMC60804T

PRODUCTION DATA  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Device and Documentation Support
    1. 4.1 Documentation Support
      1. 4.1.1 Related Documentation
    2. 4.2 Trademarks
    3. 4.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 4.4 用語集
  5. 5Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 4 個の 12 ビット電流出力 DAC (IDAC)
    • 200mA のフルスケール出力範囲
    • 低電源ヘッドルーム:200mV (200mA の場合)
  • 4 個の 12 ビット電圧出力 DAC (VDAC)
    • フルスケール出力範囲を選択可能:
      –5V、–2.5V、+2.5V、+5V
    • 大電流駆動能力:±50mA
  • マルチチャネル、12 ビット、1MSPS、SAR ADC
    • 4 つの外部入力:2.5V および 5V 範囲
    • 4 つの IDAC 電圧モニタ・チャネル
    • 4 つの VDAC 電流モニタ・チャネル
    • プログラム可能なシーケンサ
    • 範囲外アラームをプログラム可能
  • 内部 2.5V リファレンス
  • 電源および温度フォルト・アラーム
  • SPI および I2C インターフェイス:1.7V~3.6V で動作
    • SPI:4 線式インターフェイス
    • I2C:4 つのターゲット・アドレス
  • 仕様温度範囲:–40℃~+125℃