AMC60804T
- 4 個の 12 ビット電流出力 DAC (IDAC)
- 200mA のフルスケール出力範囲
- 低電源ヘッドルーム:200mV (200mA の場合)
- 4 個の 12 ビット電圧出力 DAC (VDAC)
- フルスケール出力範囲を選択可能: –5V、–2.5V、+2.5V、+5V
- 大電流駆動能力:±50mA
- マルチチャネル、12 ビット、1MSPS、SAR ADC
- 4 つの外部入力:2.5V および 5V 範囲
- 4 つの IDAC 電圧モニタ・チャネル
- 4 つの VDAC 電流モニタ・チャネル
- プログラム可能なシーケンサ
- 範囲外アラームをプログラム可能
- 内部 2.5V リファレンス
- 電源および温度フォルト・アラーム
- SPI および I 2C インターフェイス:1.7V~3.6V で動作
- SPI:4 線式インターフェイス
- I 2C:4 つのターゲット・アドレス
- 仕様温度範囲:–40℃~+125℃
AMC60804T は、光学トランシーバ・アプリケーション用の高集積低消費電力アナログ・モニタおよびコントローラです。
AMC60804T は、4 個の 12 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC) と、出力範囲がプログラマブルな 4 個の 12 ビット電圧出力 DAC (VDAC) を搭載しています。また、外部と内部の信号監視、電源および温度アラームの監視、高精度内部リファレンス用に 12 ビット、1MSPS の A/D コンバータ (ADC) も搭載しています。
AMC60804T VDAC は、正と負の両方の出力範囲で動作し、最大 50mA の電流を供給およびシンクできるため、光変調器にバイアスをかけるのに最適です。さらに、 AMC60804T の IDAC は、200mA のフルスケール出力範囲を超低消費電力でサポートしています。IDAC を使用すると、レーザ・ダイオードにバイアスをかけるための外付け部品が不要になります。 AMC60804T は、4 つの VDAC と 4 つの IDAC を組み合わせることで、電界吸収変調レーザに対して正確にバイアスをかけることができます。
AMC60804T は、ADC に対して多重化された 4 本の入力ピンも備えており、低レイテンシのウィンドウ・コンパレータも内蔵しています。これらの特長はこのデバイスを、受信信号強度インジケータ (RSSI) と信号喪失 (LOS) 検出のための非常に優れた選択肢にしています。この ADC は IDAC ピンの電圧および VDAC から供給またはシンクされる電流も測定できるため、これらの出力を監視できます。
AMC60804T の低消費電力、高集積、超小型、広い動作温度範囲という特長はこのデバイスを、オールインワンの光学モジュール用制御回路として非常に優れた選択肢にしています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC60804EVM — AMC60804 4 チャネルの電流に対応する、真の EML モニタおよびコントローラの評価基板
AMC60804 評価基板 (EVM) は、AMC60804 製品の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC60804 は、4 個の12 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC) と、出力範囲がプログラマブルな 4 個の 12 ビット電圧出力 DAC (VDAC) を採用しています。また、AMC60804 は、12 ビット、1MSPS の A/D コンバータ (ADC) も採用しています。この ADC は、外部と内部の信号監視、温度アラームの監視、高精度内部リファレンスの用途で使用できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。