DATA SHEET
AMC7836 マルチチャネルADC、バイポーラDAC、温度センサ、GPIOポート付きの高密度、12ビット・アナログ・モニタおよび制御ソリューション
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 16の単調性12ビットDAC
- 範囲を選択可能: -10V~0V、-5V~0V、0V~5V、0V~10V
- 大電流駆動能力: 最大±15mA
- 範囲の自動検出器
- クランプ電圧を選択可能
- 12ビットのSAR ADC
- 21の外部アナログ入力
- 16のバイポーラ入力: -12.5V~+12.5V
- 5つの高精度入力: 0V~5V
- 範囲外アラームをプログラム可能
- 内部的な2.5V基準電圧
- 内部温度センサ
- 8つの汎用I/Oポート(GPIO)
- 低消費電力、SPI互換のシリアル・インターフェイス
- 動作温度範囲: -40℃~+125℃
- 64ピンHTQFP PowerPAD™ ICパッケージで供給