AMC7836
- 16の単調性12ビットDAC
- 範囲を選択可能: -10V~0V、-5V~0V、0V~5V、0V~10V
- 大電流駆動能力: 最大±15mA
- 範囲の自動検出器
- クランプ電圧を選択可能
- 12ビットのSAR ADC
- 21の外部アナログ入力
- 16のバイポーラ入力: -12.5V~+12.5V
- 5つの高精度入力: 0V~5V
- 範囲外アラームをプログラム可能
- 21の外部アナログ入力
- 内部的な2.5V基準電圧
- 内部温度センサ
- -40℃から+125℃での動作
- ±2.5℃の精度
- 8つの汎用I/Oポート(GPIO)
- 低消費電力、SPI互換のシリアル・インターフェイス
- 4線式モード、1.8V~5.5Vでの動作
- 動作温度範囲: -40℃~+125℃
- 64ピンHTQFP PowerPAD™ ICパッケージで供給
AMC7836は高度に統合された、低消費電力のアナログ監視および制御ソリューションです。このデバイスには、21チャネル、12ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、出力範囲をプログラム可能な16の12ビット・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、8つのGPIO、内部基準電圧、およびローカル温度センサ・チャネルが搭載されています。高レベルの統合により、部品数が大幅に減少し、閉ループ・システムの設計が簡素化するため、基板面積、サイズ、低消費電力が重要なマルチチャネル・アプリケーションに理想的です。
低消費電力、非常に高度な統合、広い動作温度範囲から、マルチチャネルRF通信システムに見られる、パワー・アンプ(PA)用のオールインワン、低コストのバイアス制御回路に適しています。柔軟なDAC出力範囲から、このデバイスはLDMOS、GaAs、GaNなど広範なトランジスタ・テクノロジのバイアス・ソリューションとして使用できます。AMC7836の一連の特長は、汎用の監視および制御システムにも同様に利益があります。
テキサス・インスツルメンツは、チャネル数、追加機能、コンバータ分解能についての要求が異なるアプリケーション向けに、アナログ監視および制御(AMC)製品の完全なファミリを用意しています。詳細については、www.ti.com/amcをご覧ください。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC7836 マルチチャネルADC、バイポーラDAC、温度センサ、GPIOポート付きの高密度、12ビット・アナログ・モニタおよび制御ソリューション データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 4月 18日 |
アプリケーション・ノート | Achieving Fast VGS Switching in RF Power Amplifiers in Aerospace and Defense Applications | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC7836EVM User's Guide (Rev. A) | 2016年 9月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC7836EVM — 高密度 12 ビット、アナログ・モニタおよび制御ソリューション、評価モジュール
The AMC7836EVM (evaluation module) is an easy to use platform for evaluating the functionality and performance of the 12-bit AMC device. The EVM features the AMC7836, a highly integrated, low-power, analog monitoring and control system that includes multi-channel ADC and DACs. The EVM is a (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。