AMC7836EVM
高密度 12 ビット、アナログ・モニタおよび制御ソリューション、評価モジュール
AMC7836EVM
概要
The AMC7836EVM (evaluation module) is an easy to use platform for evaluating the functionality and performance of the 12-bit AMC device. The EVM features the AMC7836, a highly integrated, low-power, analog monitoring and control system that includes multi-channel ADC and DACs. The EVM is a complete evaluation kit that includes the SDM-USB-DIG and evaluation software that is compatible with Microsoft Windows™ XP and Windows™ 7 operating systems.
特長
- 21 channel, 12-bit ADC input
- 16 channel, 12-bit DAC output
- SPI compatible digital interface
- Test point access to all analog and digital signals
- Labview based PC evaluation software
統合型高精度 ADC と DAC
購入と開発の開始
評価ボード
AMC7836EVM — AMC7836 12 ビット高密度アナログ・モニタ / 制御(AMC)ソリューションの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC7836EVM User's Guide (Rev. A) | 2016年 9月 7日 | |||
証明書 | AMC7836EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | AMC7836 マルチチャネルADC、バイポーラDAC、温度センサ、GPIOポート付きの高密度、12ビット・アナログ・モニタおよび制御ソリューション データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 4月 18日 |