JAJSV76
August 2024
AMC7908
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
デバイスおよびドキュメントのサポート
4.1
ドキュメントのサポート
4.1.1
関連資料
4.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
4.3
サポート・リソース
4.4
商標
4.5
静電気放電に関する注意事項
4.6
用語集
5
改訂履歴
6
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RHB|32
MPQF130D
サーマルパッド・メカニカル・データ
RHB|32
QFND029X
発注情報
jajsv76_oa
1
特長
8 つのアナログ出力
8 つの単調性 DAC:1.22mV 分解能
自動構成される出力範囲:
正の出力電圧:0V~10V
負の出力電圧:-10V~0V
高い電流駆動能力
大きな容量性負荷を許容可能
出力オン / オフ制御スイッチ
高速スイッチング時間
低い抵抗
マルチチャネル ADC モニタ
2 つの高電圧外部入力:0V~85V
2 つのハイサイド電流センス アンプ:最大 85V の同相電圧範囲
ローカル温度センサ:±2.5°C の精度
スタートアップおよびシャットダウン イベントの出力シーケンス制御
内部 2.5V 基準電圧
SPI および I
2
C インターフェイス:1.65V~3.6V で動作
SPI:4 線式インターフェイス
I
2
C:16 個のターゲット アドレス
仕様温度範囲:-40℃~+125℃
動作温度範囲:-40℃~+150℃
概略ブロック図