AMC7908

アクティブ

出力スイッチ搭載、8 チャネル、100mA 電流駆動のバイポーラ パワー アンプ モニタおよびコントローラ

製品詳細

Number of DAC channels 8 Interface type I2C, SPI Output voltage range (V) -10 to 10 Reference type Internal 2.5-V Rating Catalog Features Built-in sequencing control, High current drive capability, Integrated ADC, Integrated Switch, Integrated Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of DAC channels 8 Interface type I2C, SPI Output voltage range (V) -10 to 10 Reference type Internal 2.5-V Rating Catalog Features Built-in sequencing control, High current drive capability, Integrated ADC, Integrated Switch, Integrated Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 8 つのアナログ出力
    • 8 つの単調性 DAC:1.22mV 分解能
    • 自動構成される出力範囲:
      • 正の出力電圧:0V~10V
      • 負の出力電圧:-10V~0V
    • 高い電流駆動能力
    • 大きな容量性負荷を許容可能
  • 出力オン / オフ制御スイッチ
    • 高速スイッチング時間
    • 低い抵抗
  • マルチチャネル ADC モニタ
    • 2 つの高電圧外部入力:0V~85V
    • 2 つのハイサイド電流センス アンプ:最大 85V の同相電圧範囲
    • ローカル温度センサ:±2.5°C の精度
  • スタートアップおよびシャットダウン イベントの出力シーケンス制御
  • 内部 2.5V 基準電圧
  • SPI および I2C インターフェイス:1.65V~3.6V で動作
    • SPI:4 線式インターフェイス
    • I2C:16 個のターゲット アドレス
  • 仕様温度範囲:-40℃~+125℃
  • 動作温度範囲:-40℃~+150℃
  • 8 つのアナログ出力
    • 8 つの単調性 DAC:1.22mV 分解能
    • 自動構成される出力範囲:
      • 正の出力電圧:0V~10V
      • 負の出力電圧:-10V~0V
    • 高い電流駆動能力
    • 大きな容量性負荷を許容可能
  • 出力オン / オフ制御スイッチ
    • 高速スイッチング時間
    • 低い抵抗
  • マルチチャネル ADC モニタ
    • 2 つの高電圧外部入力:0V~85V
    • 2 つのハイサイド電流センス アンプ:最大 85V の同相電圧範囲
    • ローカル温度センサ:±2.5°C の精度
  • スタートアップおよびシャットダウン イベントの出力シーケンス制御
  • 内部 2.5V 基準電圧
  • SPI および I2C インターフェイス:1.65V~3.6V で動作
    • SPI:4 線式インターフェイス
    • I2C:16 個のターゲット アドレス
  • 仕様温度範囲:-40℃~+125℃
  • 動作温度範囲:-40℃~+150℃

AMC7908 は、温度、電流、電圧を監視できる、高集積パワー アンプ (PA) 監視 / 制御デバイスです。

AMC7908 バイアス コントローラは、8 個の D/A コンバータ (DAC) をベースとしており、出力範囲がプログラマブルです。8 個のゲート バイアス出力は、専用の制御ピンを使用してオン / オフを切り替えます。ゲート バイアス スイッチは高速応答用に設計されており、適切な電源シーケンスを実現し、GaAs や GaN ディプリーション モード トランジスタを保護できます。

AMC7908 スーパーバイザは、高精度のマルチチャネル A/D コンバータ (ADC) をベースにしています。このデバイスには、2 つの高電圧入力、2 つのハイサイド電流センス アンプ、正確なオンチップ温度センサが搭載されています。

AMC7908 は集積度が高く、動作温度範囲が広いため、RF 通信システムのパワー アンプのオールインワンのバイアス制御回路として非常に適しています。柔軟な DAC 出力範囲と内蔵シーケンス機能から、このデバイスは LDMOS、GaAs、GaN など広範なトランジスタ テクノロジのバイアス コントローラとして使用できます。

AMC7908 は、温度、電流、電圧を監視できる、高集積パワー アンプ (PA) 監視 / 制御デバイスです。

AMC7908 バイアス コントローラは、8 個の D/A コンバータ (DAC) をベースとしており、出力範囲がプログラマブルです。8 個のゲート バイアス出力は、専用の制御ピンを使用してオン / オフを切り替えます。ゲート バイアス スイッチは高速応答用に設計されており、適切な電源シーケンスを実現し、GaAs や GaN ディプリーション モード トランジスタを保護できます。

AMC7908 スーパーバイザは、高精度のマルチチャネル A/D コンバータ (ADC) をベースにしています。このデバイスには、2 つの高電圧入力、2 つのハイサイド電流センス アンプ、正確なオンチップ温度センサが搭載されています。

AMC7908 は集積度が高く、動作温度範囲が広いため、RF 通信システムのパワー アンプのオールインワンのバイアス制御回路として非常に適しています。柔軟な DAC 出力範囲と内蔵シーケンス機能から、このデバイスは LDMOS、GaAs、GaN など広範なトランジスタ テクノロジのバイアス コントローラとして使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC7908 8 チャネル パワー アンプ モニタおよびコントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 10日
アプリケーション・ノート Biasing LDMOS and GaN Power Amplifiers With the AMC7908 PDF | HTML 2024年 10月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) AMC7908 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC7908EVM — AMC7908 の評価基板

AMC7908EVM は、AMC7908 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC7908EVM は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。

AMC7908 は、高集積パワー アンプ (PA) 監視 / 制御デバイスであり、8 個の 13 ビット D/A コンバータ (DAC) と 1 個の 12 ビット A/D コンバータ (ADC) を搭載しています。クランプ (機能抑制) を行うハードウェアやソフトウェアの専用トリガを使用すると、これらの DAC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

AMC7908-DESIGN AMC7908 design resources

AMC7908RHBR
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
AMC7908 出力スイッチ搭載、8 チャネル、100mA 電流駆動のバイポーラ パワー アンプ モニタおよびコントローラ
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ