AMC7908EVM

AMC7908 の評価基板

AMC7908EVM

購入

概要

AMC7908EVM は、AMC7908 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC7908EVM は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。

AMC7908 は、高集積パワー アンプ (PA) 監視 / 制御デバイスであり、8 個の 13 ビット D/A コンバータ (DAC) と 1 個の 12 ビット A/D コンバータ (ADC) を搭載しています。クランプ (機能抑制) を行うハードウェアやソフトウェアの専用トリガを使用すると、これらの DAC をオンまたはオフに切り替えることができます。

特長
  • AMC7908 を評価するための構成可能な回路
  • USB を経由し、オンボードで VDD (5V) と VIO (3.3V) を供給
  • オンボードで VSSA と VSSB (-10.5V または -7V) を供給
  • AMC7908EVM GUI を使用して、FT4222 から AMC に容易に書き込み可能
  • 外部からの SPI と I²C 接続が利用可能

<p>USB micro-B プラグから USB-A プラグへの接続ケーブル</p>

高精度 DAC(≤10 MSPS)
AMC7908 出力スイッチ搭載、8 チャネル、100mA 電流駆動のバイポーラ パワー アンプ モニタおよびコントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC7908EVM — AMC7908 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) AMC7908 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 12日
証明書 AMC7908EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ