DATA SHEET
AMC7924 マルチチャネル ADC、バイポーラ DAC、温度センサ、GPIO ポート搭載、24 チャネル、12 ビット・アナログ・モニタ / コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 24 個の 12 ビット単調 DAC
- 範囲をプログラム可能:–10V~0V、
–5V~0V、0V~5V、0V~10V - 高い電流駆動能力
- オートレンジ機能付き検出器
- 24 入力、12 ビット逐次比較型 ADC
- 高いサンプル・レート:250kSPS
- 入力範囲:0V~5V、0V~2.5V
- 範囲外アラームをプログラム可能
- 6 本の FlexIO ピン、ADC と GPIO に構成可能
- 内蔵シーケンス機能
- 内部 2.5V リファレンス
- 内部温度センサ
- 精度:±2.5℃ (最大値)
- 分解能:0.0625℃
- 4 線式、SPI 互換のインターフェイス
- 仕様温度範囲:–40℃~+125℃
- 動作温度範囲:–40℃~+150℃