AMC7924
- 24 個の 12 ビット単調 DAC
- 範囲をプログラム可能:–10V~0V、 –5V~0V、0V~5V、0V~10V
- 高い電流駆動能力
- オートレンジ機能付き検出器
- 24 入力、12 ビット逐次比較型 ADC
- 高いサンプル・レート:250kSPS
- 入力範囲:0V~5V、0V~2.5V
- 範囲外アラームをプログラム可能
- 6 本の FlexIO ピン、ADC と GPIO に構成可能
- 内蔵シーケンス機能
- 内部 2.5V リファレンス
- 内部温度センサ
- 精度:±2.5℃ (最大値)
- 分解能:0.0625℃
- 4 線式、SPI 互換のインターフェイス
- 1.65V~5.5V で動作
- 仕様温度範囲:–40℃~+125℃
- 動作温度範囲:–40℃~+150℃
AMC7924 は、高密度汎用モニタおよび制御システム用に設計された高集積アナログ・モニタおよび制御デバイスです。AMC7924 は、出力範囲がプログラマブルである 24 個の 12 ビット D/A コンバータ (DAC) を搭載しています。また、スレッショルド検出機能がプログラマブルであるマルチプレクス形式の 12 ビット A/D コンバータ (ADC) を 1 個、温度センサを 1 個、内部リファレンスを 1 個搭載しています。AMC7924 は高度な集積を採用しており、部品点数の大幅な低減や、閉ループ・システム設計の簡素化に貢献します。その結果、ボード面積を重視する高密度アプリケーションにとって優れた選択肢になります。
本デバイスは、24 の専用 ADC 入力と、追加の ADC アナログ入力と GPIO のどちらかとして構成できる 6 本のフレキシブル入出力 (FlexIO) ピンを備えています。本デバイスとの通信は、4 線式 SPI 互換インターフェイスで行います。
AMC7924 は集積度が高く、動作温度範囲が広いため、マルチチャネル RF 通信システムのパワー・アンプ (PA) のオールインワンのバイアス制御回路として非常に適しています。柔軟な DAC 出力範囲と内蔵シーケンス機能から、このデバイスは LDMOS、GaAs、GaN など広範なトランジスタ・テクノロジのバイアス・コントローラとして使用できます。AMC7924 の一連の特長は、汎用の監視および制御システムにも同様に利益があります。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC7924 マルチチャネル ADC、バイポーラ DAC、温度センサ、GPIO ポート搭載、24 チャネル、12 ビット・アナログ・モニタ / コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 10月 19日 |
アプリケーション・ノート | Achieving Fast VGS Switching in RF Power Amplifiers in Aerospace and Defense Applications | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC7924EVM — AMC7924 24チャネル 12 ビット・アナログ・モニタとコントローラの評価基板
AMC7924 評価基板 (EVM) は、AMC7924 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、USB2ANY インターフェイス・アダプタを活用して、制御用シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を実現します。この評価基板 (EVM) を使用すると、AMC7924 の D/A コンバータ (DAC) の出力、FLEX™ I/O A/D コンバータ (ADC) の入力、および専用 ADC の入力にアクセスできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。