AMC7924EVM user's guide is available. Request now
AMC7924EVM
AMC7924 24チャネル 12 ビット・アナログ・モニタとコントローラの評価基板
AMC7924EVM
概要
AMC7924 評価基板 (EVM) は、AMC7924 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、USB2ANY インターフェイス・アダプタを活用して、制御用シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を実現します。この評価基板 (EVM) を使用すると、AMC7924 の D/A コンバータ (DAC) の出力、FLEX™ I/O A/D コンバータ (ADC) の入力、および専用 ADC の入力にアクセスできます。
特長
- 24 個の 12 ビット単調 DAC
- 24 入力、12 ビット SAR (逐次比較型) ADC
- 6 本の FLEX I/O ピン
- 温度センサ内蔵
- 2.5V の内部リファレンス
統合型高精度 ADC と DAC
購入と開発の開始
評価ボード
AMC7924EVM — AMC7924 evaluation module for 24-channel 12-bit analog monitor and controller
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | AMC7924EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 5月 25日 |