JAJSN56 November 2021 AMC7924
PRODUCTION DATA
AMC7924 は、高密度汎用モニタおよび制御システム用に設計された高集積アナログ・モニタおよび制御デバイスです。AMC7924 は、出力範囲がプログラマブルである 24 個の 12 ビット D/A コンバータ (DAC) を搭載しています。また、スレッショルド検出機能がプログラマブルであるマルチプレクス形式の 12 ビット A/D コンバータ (ADC) を 1 個、温度センサを 1 個、内部リファレンスを 1 個搭載しています。AMC7924 は高度な集積を採用しており、部品点数の大幅な低減や、閉ループ・システム設計の簡素化に貢献します。その結果、ボード面積を重視する高密度アプリケーションにとって優れた選択肢になります。
本デバイスは、24 の専用 ADC 入力と、追加の ADC アナログ入力と GPIO のどちらかとして構成できる 6 本のフレキシブル入出力 (FlexIO) ピンを備えています。本デバイスとの通信は、4 線式 SPI 互換インターフェイスで行います。
AMC7924 は集積度が高く、動作温度範囲が広いため、マルチチャネル RF 通信システムのパワー・アンプ (PA) のオールインワンのバイアス制御回路として非常に適しています。柔軟な DAC 出力範囲と内蔵シーケンス機能から、このデバイスは LDMOS、GaAs、GaN など広範なトランジスタ・テクノロジのバイアス・コントローラとして使用できます。AMC7924 の一連の特長は、汎用の監視および制御システムにも同様に利益があります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
AMC7924 | HTQFP (64) | 10.00mm × 10.00mm |