JAJSN57 November   2021 AMC7932

PRODUCTION DATA  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Device and Documentation Support
    1. 4.1 Documentation Support
      1. 4.1.1 Related Documentation
    2. 4.2 Receiving Notification of Documentation Updates
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 Trademarks
    5. 4.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 4.6 Glossary
  5. 5Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 32 個の 12 ビット単調 DAC
    • 範囲をプログラム可能:–10V~0V、
      –5V~0V、0V~5V、0V~10V
    • 高い電流駆動能力
    • オートレンジ機能付き検出器
  • FlexIO ピン、ADC と GPIO に構成可能
    • AMC7932:6 本の FlexIO ピン
    • AMC7932F:5 本の FlexIO ピン
  • 12 ビット、250kSPS、逐次比較型 ADC
    • 入力範囲:0V~5V、0V~2.5V
    • 範囲外アラームをプログラム可能
  • 汎用 I/O (GPIO)
  • 内蔵シーケンス機能
  • 内部 2.5V リファレンス
  • 内部温度センサ
    • 精度:±2.5℃ (最大値)
    • 分解能:0.0625℃
  • SPI 互換のインターフェイス:1.65V~5.5V で動作
    • AMC7932:3 線式モード
    • AMC7932F:4 線式モード
  • 仕様温度範囲:–40℃~+125℃
  • 動作温度範囲:–40℃~+150℃