AMC7932

アクティブ

マルチチャネル ADC とバイポーラ DAC と温度センサ搭載、32 チャネル、12 ビット アナログ モニタ / コントローラ

製品詳細

Number of ADC channels 1 ADC resolution (bps) 12 Number of DAC channels 32 DAC resolution (bps) 12 Temperature sensing Local Number of GPIOs 6 Interface type SPI Features 32 Channel Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 250 ADC analog input range (min) (V) 0 ADC analog input range (max) (V) 5 DAC settling time (µs) 7 DAC output full-scale (min) (V) -10 DAC output full-scale (max) (V) 10
Number of ADC channels 1 ADC resolution (bps) 12 Number of DAC channels 32 DAC resolution (bps) 12 Temperature sensing Local Number of GPIOs 6 Interface type SPI Features 32 Channel Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 250 ADC analog input range (min) (V) 0 ADC analog input range (max) (V) 5 DAC settling time (µs) 7 DAC output full-scale (min) (V) -10 DAC output full-scale (max) (V) 10
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 32 個の 12 ビット単調 DAC
    • 範囲をプログラム可能:–10V~0V、 –5V~0V、0V~5V、0V~10V
    • 高い電流駆動能力
    • オートレンジ機能付き検出器
  • FlexIO ピン、ADC と GPIO に構成可能
    • AMC7932:6 本の FlexIO ピン
    • AMC7932F:5 本の FlexIO ピン
  • 12 ビット、250kSPS、逐次比較型 ADC
    • 入力範囲:0V~5V、0V~2.5V
    • 範囲外アラームをプログラム可能
  • 汎用 I/O (GPIO)
  • 内蔵シーケンス機能
  • 内部 2.5V リファレンス
  • 内部温度センサ
    • 精度:±2.5℃ (最大値)
    • 分解能:0.0625℃
  • SPI 互換のインターフェイス:1.65V~5.5V で動作
    • AMC7932:3 線式モード
    • AMC7932F:4 線式モード
  • 仕様温度範囲:–40℃~+125℃
  • 動作温度範囲:–40℃~+150℃
  • 32 個の 12 ビット単調 DAC
    • 範囲をプログラム可能:–10V~0V、 –5V~0V、0V~5V、0V~10V
    • 高い電流駆動能力
    • オートレンジ機能付き検出器
  • FlexIO ピン、ADC と GPIO に構成可能
    • AMC7932:6 本の FlexIO ピン
    • AMC7932F:5 本の FlexIO ピン
  • 12 ビット、250kSPS、逐次比較型 ADC
    • 入力範囲:0V~5V、0V~2.5V
    • 範囲外アラームをプログラム可能
  • 汎用 I/O (GPIO)
  • 内蔵シーケンス機能
  • 内部 2.5V リファレンス
  • 内部温度センサ
    • 精度:±2.5℃ (最大値)
    • 分解能:0.0625℃
  • SPI 互換のインターフェイス:1.65V~5.5V で動作
    • AMC7932:3 線式モード
    • AMC7932F:4 線式モード
  • 仕様温度範囲:–40℃~+125℃
  • 動作温度範囲:–40℃~+150℃

AMC7932 は、高密度汎用モニタおよび制御システム用に設計された高集積アナログ・モニタおよび制御デバイスです。AMC7932 は、出力範囲がプログラマブルである 32 個の 12 ビット D/A コンバータ (DAC) を搭載しています。また、スレッショルド検出機能がプログラマブルであるマルチプレクス形式の 12 ビット A/D コンバータ (ADC) を 1 個、温度センサを 1 個、内部リファレンスを 1 個搭載しています。AMC7932 は高度な集積を採用しており、部品点数の大幅な低減や、閉ループ・システム設計の簡素化に貢献します。その結果、ボード面積を重視する高密度アプリケーションにとって優れた選択肢になります。

本デバイスは、ADC アナログ入力と GPIO のどちらかとして構成できる複数のフレキシブル入出力 (FlexIO) ピンを備えており、AMC7932 (6 本の FlexIO ピン) と AMC7932F (5 本の FlexIO ピン) の 2 つのバリアントを選択できます。デバイスとの通信は、3 線式 (AMC7932) または 4 線式 (AMC7932F) SPI 互換インターフェイスを使用して実行します。

AMC7932 は集積度が高く、動作温度範囲が広いため、マルチチャネル RF 通信システムのパワー・アンプ (PA) のオールインワンのバイアス制御回路として非常に適しています。柔軟な DAC 出力範囲と内蔵シーケンス機能から、このデバイスは LDMOS、GaAs、GaN など広範なトランジスタ・テクノロジのバイアス・コントローラとして使用できます。

AMC7932 は、高密度汎用モニタおよび制御システム用に設計された高集積アナログ・モニタおよび制御デバイスです。AMC7932 は、出力範囲がプログラマブルである 32 個の 12 ビット D/A コンバータ (DAC) を搭載しています。また、スレッショルド検出機能がプログラマブルであるマルチプレクス形式の 12 ビット A/D コンバータ (ADC) を 1 個、温度センサを 1 個、内部リファレンスを 1 個搭載しています。AMC7932 は高度な集積を採用しており、部品点数の大幅な低減や、閉ループ・システム設計の簡素化に貢献します。その結果、ボード面積を重視する高密度アプリケーションにとって優れた選択肢になります。

本デバイスは、ADC アナログ入力と GPIO のどちらかとして構成できる複数のフレキシブル入出力 (FlexIO) ピンを備えており、AMC7932 (6 本の FlexIO ピン) と AMC7932F (5 本の FlexIO ピン) の 2 つのバリアントを選択できます。デバイスとの通信は、3 線式 (AMC7932) または 4 線式 (AMC7932F) SPI 互換インターフェイスを使用して実行します。

AMC7932 は集積度が高く、動作温度範囲が広いため、マルチチャネル RF 通信システムのパワー・アンプ (PA) のオールインワンのバイアス制御回路として非常に適しています。柔軟な DAC 出力範囲と内蔵シーケンス機能から、このデバイスは LDMOS、GaAs、GaN など広範なトランジスタ・テクノロジのバイアス・コントローラとして使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。ご請求

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
AMC7924 アクティブ マルチチャネル ADC とバイポーラ DAC と温度センサ搭載、24 チャネル、12 ビット アナログ モニタ / コントローラ Gerater number of ADC inputs (30)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC7932 マルチチャネル ADC、バイポーラ DAC、温度センサ、GPIO ポート搭載、32 チャネル、12 ビット・アナログ・モニタ / コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 10月 19日
アプリケーション・ノート Achieving Fast VGS Switching in RF Power Amplifiers in Aerospace and Defense Applications PDF | HTML 2023年 12月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC7932EVM — AMC7932 32 チャネル 12 ビット アナログ モニタとコントローラの評価基板

AMC7932 評価基板 (EVM) は、AMC7932 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、USB2ANY インターフェイス アダプタを活用して、制御用シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) を実現します。この評価基板 (EVM) を使用すると、AMC7932 の D/A コンバータ (DAC) の出力と、FLEX™ I/O A/D コンバータ (ADC) の入力にアクセスできます。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ