AMC7932EVM

AMC7932 32 チャネル 12 ビット・アナログ・モニタとコントローラの評価基板

AMC7932EVM

購入

概要

AMC7932 評価基板 (EVM) は、AMC7932 製品の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、USB2ANY インターフェイス・アダプタを活用して、制御用シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を実現します。この評価基板 (EVM) を使用すると、AMC7932 の D/A コンバータ (DAC) の出力と、FLEX™ I/O A/D コンバータ (ADC) の入力にアクセスできます。

特長
  • 32 個の 12 ビット単調 DAC
  • 6 本の FLEX I/O ピン
  • 内部 2.5V リファレンス
  • 内部温度センサ
  • SPI コンパチブルの

  • AMC7932 評価基板
  • USB2ANY (HPA665-001) は含まれていません

統合型高精度 ADC と DAC
AMC7932 マルチチャネル ADC とバイポーラ DAC と温度センサ搭載、32 チャネル、12 ビット アナログ モニタ / コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

AMC7932EVM user's guide (英語) が利用できます。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

AMC7932EVM — AMC7932 32 チャネル 12 ビット・アナログ・モニタとコントローラの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 AMC7932EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 10日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ