JAJSVE8
September 2024
AMC8V208
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
デバイスおよびドキュメントのサポート
4.1
ドキュメントのサポート
4.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
4.3
サポート・リソース
4.4
商標
4.5
静電気放電に関する注意事項
4.6
用語集
5
改訂履歴
6
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
YBF|60
MXBG463
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsve8_oa
1
特長
6 個の 16 ビット電流出力 DAC (IDAC)
フルスケール出力範囲をプログラム可能:
250mA、
150mA、75mA
IDAC1 電流シンク オプション:-60mA
大電流生成 (IDAC+) 用に最適化された 2 個の 16 ビット電流出力 DAC
フルスケール範囲をプログラム可能な IDAC 内部モード:250mA、150mA、75mA
大電流生成用の外部 FET オプション付き IDAC+ モード。
外部 ADC を使用して内部電圧と電流を監視する MUXOUT ピン
内部 2.5V 基準電圧
AMC8V208
:25ppm/°C
AMC8V108
:100ppm/°C
150℃のサーマル シャットダウン
選択可能な SPI および I
2
C インターフェイス:1.1V~1.95V で動作
動作時接合部温度:-40℃~+125℃