データシート
AMC8V208
- 6 個の 16 ビット電流出力 DAC (IDAC)
- フルスケール出力範囲をプログラム可能:250mA、150mA、75mA
- IDAC1 電流シンク オプション:-60mA
- 大電流生成 (IDAC+) 用に最適化された 2 個の 16 ビット電流出力 DAC
- フルスケール範囲をプログラム可能な IDAC 内部モード:250mA、150mA、75mA
- 大電流生成用の外部 FET オプション付き IDAC+ モード。
- 外部 ADC を使用して内部電圧と電流を監視する MUXOUT ピン
- 内部 2.5V 基準電圧
- AMC8V208:25ppm/°C
- AMC8V108:100ppm/°C
- 150℃のサーマル シャットダウン
- 選択可能な SPI および I2C インターフェイス:1.1V~1.95V で動作
- 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
AMC8V108 と AMC8V208 (AMC8Vx08) は、光学ネットワーク アプリケーション向けに最適化された高集積電流出力コントローラです。
AMC8Vx08 は、6 つの専用 16 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC) と、2 つの 16 ビット IDAC を内蔵しており、大出力電流生成回路 (IDAC+) を制御するよう構成可能です。AMC8Vx08 は、電流出力ピンの電圧および電流を監視するための MUXOUT ピンも備えています。内蔵の高精度の内部リファレンスにより、ほとんどのアプリケーションでは外部リファレンスが不要になります。
IDAC 出力は、250mA、150mA、75mA のフルスケール出力範囲と、IDAC1 のみでサポートされる -60mA (シンク モード) の出力範囲に対応しています。内部電流出力モードの IDAC+ 出力は、250mA、150mA、75mA のフルスケール出力範囲にも対応しています。さらに、IDAC+ 出力は、外付け FET および検出抵抗で動作し、大電流の出力の設計を簡素化するよう構成できます。
IDAC および IDAC+ 出力は、消費電力の最適化のための最小 275mV のヘッドルームを持つ独立した電源で動作します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC8Vx08 電流出力 DAC とマルチプレクサ出力搭載、 8 チャネル、16ビット アナログ コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 9月 27日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC8V208 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 10月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
AMC8V208EVM — AMC8V208 の評価基板
AMC8V208EVM は、AMC8V208 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC8V208EVM は、さまざまなアプリケーションに合わせて AMC8V208 を構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。この評価基板は、光学ネットワーク アプリケーション向けに最適化済みの高集積電流出力 / 制御デバイスであるAMC8V208 を搭載しています。
ドライバまたはライブラリ
Catalog restricted device
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBF) | 60 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。