AMC8V208EVM
AMC8V208 の評価基板
AMC8V208EVM
概要
AMC8V208EVM は、AMC8V208 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC8V208EVM は、さまざまなアプリケーションに合わせて AMC8V208 を構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。この評価基板は、光学ネットワーク アプリケーション向けに最適化済みの高集積電流出力 / 制御デバイスであるAMC8V208 を搭載しています。
特長
- 6 個の 16 ビット電流出力 DAC (IDAC)
- 2 個の 16 ビット電流出力 + DAC (IDAC+)
- MUXOUT ピン
- オンボードの FTDI コントローラによる I2C または SPI 動作
- オンボードの 1.8V VIO 電源
統合型高精度 ADC と DAC
購入と開発の開始
評価ボード
AMC8V208EVM — AMC8V208 Evaluation Module for 8-Channel, 16-bit, Current Output DACs
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC8V208 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 10月 1日 |