JAJSJE2A july 2020 – april 2023 BQ21062
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
BQ21062 は、ウェアラブル、携帯型、および小型医療機器の最も一般的な機能 (例:充電器、システム電源用のレギュレートされた出力電圧レール、負荷スイッチ / LDO、および押しボタン・コントローラ) を内蔵した高集積バッテリ充電管理 IC です。
BQ21062 IC はレギュレートされた電圧をシステムに供給すると同時に、小型バッテリを急速かつ正確に充電できる、パワー・パス搭載リニア充電器を内蔵しています。レギュレートされたシステム電圧 (PMID) 出力は、システムを最適に動作させるためダウンストリーム IC の推奨動作条件とシステム負荷に基づいて I2C で設定できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ21062 | DSBGA (20) | 2.00mm×1.60mm |