DATA SHEET
BQ2416xx パワー・パス管理および I2C インターフェイス搭載、2.5A、デュアル入力、シングル・セルのスイッチ・モード・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 独立のパワー・パス制御機能を搭載した、高効率のスイッチ・モード・チャージャ
- 深放電されたバッテリまたはバッテリなしで、システムをただちに起動
- MaxLife™ テクノロジーと互換性があり、BQ27530 と組み合わせれば、より高速な充電が可能
- 最大 2.5A の充電に対応するデュアル入力、FET 内蔵のチャージャ
- 入力定格 20V で過電圧保護 (OVP) を搭載
- 最大 1.5A の USB 入力について 6.5V
- 最大 2.5A の IN 入力 (BQ24160、BQ24160A、BQ24161、BQ24163) について 10.5V
- 最大 2.5A の IN 入力 (BQ24168) で 6.5V
- 安全で高精度のバッテリ管理機能
- 1% のバッテリ・レギュレーション精度
- 10% の充電電流精度
- I2C インターフェイスを使用して充電パラメータをプログラム
- 電圧ベースの NTC 監視入力
- JEITA 互換 (BQ24160、BQ24160A、BQ24161B、BQ24163、BQ24168)
- 2.8mm × 2.8mm の小型 49 ボール WCSP または 4mm × 4mm の VQFN-24 パッケージで供給