BQ24160

アクティブ

デュアル入力、パワー パスと USB 検出機能搭載、I2C、1 セル、2.5A 降圧バッテリ チャージャ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 2.5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 10 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 2.5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 10 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 49 9 mm² 3 x 3 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 独立のパワー・パス制御機能を搭載した、高効率のスイッチ・モード・チャージャ
    • 深放電されたバッテリまたはバッテリなしで、システムをただちに起動
  • MaxLife™ テクノロジーと互換性があり、BQ27530 と組み合わせれば、より高速な充電が可能
  • 最大 2.5A の充電に対応するデュアル入力、FET 内蔵のチャージャ
    • 入力定格 20V で過電圧保護 (OVP) を搭載
      • 最大 1.5A の USB 入力について 6.5V
      • 最大 2.5A の IN 入力 (BQ24160、BQ24160A、BQ24161、BQ24163) について 10.5V
      • 最大 2.5A の IN 入力 (BQ24168) で 6.5V
  • 安全で高精度のバッテリ管理機能
    • 1% のバッテリ・レギュレーション精度
    • 10% の充電電流精度
  • I2C インターフェイスを使用して充電パラメータをプログラム
  • 電圧ベースの NTC 監視入力
    • JEITA 互換 (BQ24160、BQ24160A、BQ24161B、BQ24163、BQ24168)
  • 2.8mm × 2.8mm の小型 49 ボール WCSP または 4mm × 4mm の VQFN-24 パッケージで供給
  • 独立のパワー・パス制御機能を搭載した、高効率のスイッチ・モード・チャージャ
    • 深放電されたバッテリまたはバッテリなしで、システムをただちに起動
  • MaxLife™ テクノロジーと互換性があり、BQ27530 と組み合わせれば、より高速な充電が可能
  • 最大 2.5A の充電に対応するデュアル入力、FET 内蔵のチャージャ
    • 入力定格 20V で過電圧保護 (OVP) を搭載
      • 最大 1.5A の USB 入力について 6.5V
      • 最大 2.5A の IN 入力 (BQ24160、BQ24160A、BQ24161、BQ24163) について 10.5V
      • 最大 2.5A の IN 入力 (BQ24168) で 6.5V
  • 安全で高精度のバッテリ管理機能
    • 1% のバッテリ・レギュレーション精度
    • 10% の充電電流精度
  • I2C インターフェイスを使用して充電パラメータをプログラム
  • 電圧ベースの NTC 監視入力
    • JEITA 互換 (BQ24160、BQ24160A、BQ24161B、BQ24163、BQ24168)
  • 2.8mm × 2.8mm の小型 49 ボール WCSP または 4mm × 4mm の VQFN-24 パッケージで供給

BQ24160、BQ24160A、BQ24161、BQ24161B、BQ24163、BQ24168 は、スペースに制約があり、大容量バッテリを使用するポータブル・アプリケーションを対象とした、高集積のシングル・セル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャおよびシステム・パワー・パス管理デバイスです。シングル・セル・チャージャにはデュアル入力があり、USB ポート、またはより大電力の入力電源 (AC アダプタまたはワイヤレス充電入力) で動作でき、多様なソリューションを実現できます。2 つの入力は互いに完全に絶縁されており、I2C インターフェイスを使用して簡単に選択できます。

電力パス管理機能により、BQ2416xx は高効率の DC-DC コンバータからシステムに電力を供給するとともに、バッテリを同時に独立して充電できます。パワー・パス管理アーキテクチャにより、バッテリ・パックに欠陥がある、または存在しない場合でもシステムを動作させ、バッテリが完全に放電した、または存在しない状態でもシステムを即座にオンできます。

BQ24160、BQ24160A、BQ24161、BQ24161B、BQ24163、BQ24168 は、スペースに制約があり、大容量バッテリを使用するポータブル・アプリケーションを対象とした、高集積のシングル・セル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャおよびシステム・パワー・パス管理デバイスです。シングル・セル・チャージャにはデュアル入力があり、USB ポート、またはより大電力の入力電源 (AC アダプタまたはワイヤレス充電入力) で動作でき、多様なソリューションを実現できます。2 つの入力は互いに完全に絶縁されており、I2C インターフェイスを使用して簡単に選択できます。

電力パス管理機能により、BQ2416xx は高効率の DC-DC コンバータからシステムに電力を供給するとともに、バッテリを同時に独立して充電できます。パワー・パス管理アーキテクチャにより、バッテリ・パックに欠陥がある、または存在しない場合でもシステムを動作させ、バッテリが完全に放電した、または存在しない状態でもシステムを即座にオンできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ2416xx パワー・パス管理および I2C インターフェイス搭載、2.5A、デュアル入力、シングル・セルのスイッチ・モード・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2022年 9月 1日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Building your own Battery Simulator 2013年 10月 14日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct bq2416x Host Controlled Device (Rev. A) 2012年 10月 4日
EVM ユーザー ガイド (英語) WCSP-Packaged bq24160/161/163/168 Evaluation Module (Rev. A) 2012年 1月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ24160EVM-721 — Bq24160EVM-721 Evaluation Module

The bq24160/161/163/168 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact,flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24160/161/163/168 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BQ24160EVM-742 — Bq24160EVM-742 Evaluation Module

The bq24160/161/162A/63EVM evaluation module is a complete charger module for evaluating compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode, charge-management solutions for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24160/161/163/168 (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TI-CHARGER-GUI — USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板

TI-CHARGER-GUI は、Web ベースまたはスタンドアロンのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を実現し、各種バッテリ・チャージャ製品の評価、設計、構成、テストの各プロセスを支援します。このソフトウェアを使用すると、各レジスタへの包括的なアクセスや、コマンドの送信とシーケンス制御用の使いやすいインターフェイスが得られます。
リファレンス・デザイン

TIDA-00029 — システム側 ImpedanceTrack バッテリ(ガス)残量計(直接バッテリ接続)リファレンス・デザイン

bq27530 を使用する、このリファレンス・デザインには、I2C プロトコルを使用して、bq24160/1 シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャと直接通信する bq27530-G1 バッテリ残量計が含まれています。この包括的なバッテリ充電ソリューションではマイコンやプロセッサが必要ないため、チャージャとバッテリ残量計の通信が容易になります。この残量計は、バッテリからのデータに基づいて充電プロファイルを制御するように事前にプログラムされています。このリファレンス・デザインにより、この最適化されたスタンドアロン充電ソリューションを簡単に評価できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00054 — シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリのバッテリ残量計のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、コンシューマ・エレクトロニクス・アプリケーションのシングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ残量計ソリューションです。このリファレンス・デザイン・パッケージには、BQ27010 回路モジュール、バッテリ残量計評価用の EV2300 PC インターフェイス・ボード、USB ケーブル、Windows™ ベースの PC ソフトウェアおよびサポート・ドキュメントが収録された CD ROM が含まれています。デザイン・ソリューションには、1 つの bq27x10 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00051 — システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、電流センス抵抗を内蔵した 1 個の bq27425-G2B 回路モジュールを搭載しています。このデザインを使用する場合、バッテリ残量計インターフェイスとして使用する別売りの PC USB ケーブル付き EV2300 または EV2400 PC インターフェイス・ボードと、Windows™ ベースの PC ソフトウェアが必要です。この回路モジュールは、1 個の bq27425-G2B 集積回路 (IC) (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00047 — リファレンス・デザイン・ソリューション、2.5 A、2 入力、シングル・セル、スイッチモード、リチウムイオン・バッテリ・チャージャ(パワー・パス付き)用

このリファレンス・デザインは、幅広いポータブル・アプリケーションに使用されているシングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ用の、コンパクトかつ柔軟で効率の良い、USB フレンドリなスイッチ・モード充電マネージメント・ソリューションを評価するための包括的なチャージャ・ソリューションです。このソリューションでは、同期 PWM コントローラ、パワー MOSFET、入力電流センシング、高精度の電流および電圧調整、充電の終了、パワー・パス・マネージメントを 1 つの小さな WCSP パッケージに統合します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00037 — マルチセル、同期整流スイッチモード・バッテリ・チャージャのリファレンス・デザイン

bq24600 を使用する、このリファレンス・デザインは、高集積リチウムイオンまたはリチウムポリマ・スイッチ・モード・バッテリ充電コントローラ・ソリューションです。このリファレンス・デザインでは、リチウム・リン酸・バッテリ・ケミストリーを充電するための特別な高集積スイッチ・モード・バッテリ充電コントローラを設計することができます。この設計には、周波数が一定の同期 PWM (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00034 — 過電圧保護/過電流保護 IC およびリチウムイオン・チャージャ・フロント・エンド保護 IC のリファレンス・デザイン

This reference design, using bq24300 and bq24304, is a highly integrated design that provides protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The IC continuously monitors the input voltage, the input current, and the battery voltage. The design operates like a linear (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00033 — 過電圧および過電流チャージャ・フロント・エンド保護 IC(FET 内蔵) リファレンス・デザイン

This reference design is a highly integrated circuit solution designed to provide protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The IC design continuously monitors the input voltage and the battery voltage. In case of an input over-voltage condition, the IC will turn off the (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00028 — 1.6 MHz 同期整流スイッチ・モード・リチウムイオン/リチウムポリマー、スタンドアロン・バッテリ・チャージャ(4 A)リファレンス・デザイン

This reference design is highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge solution with two integrated N-channel power MOSFETs and a power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of input (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 49 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian