TIDA-00051
システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計リファレンス・デザイン
TIDA-00051
概要
このリファレンス・デザインは、電流センス抵抗を内蔵した 1 個の bq27425-G2B 回路モジュールを搭載しています。このデザインを使用する場合、バッテリ残量計インターフェイスとして使用する別売りの PC USB ケーブル付き EV2300 または EV2400 PC インターフェイス・ボードと、Windows™ ベースの PC ソフトウェアが必要です。この回路モジュールは、1 個の bq27425-G2B 集積回路 (IC) に加えて、システム側バッテリ残量計ソリューションの一部として容量の監視と予測を実施するのに必要なオンボード・コンポーネントをすべて搭載しています。このリファレンス・デザインは、バッテリ・パックに直接接続されています。
特長
- 直列接続セルの数:1S
- 最大入力電圧:4.5V
- 最大充電電流:2A
- 通信:I2C
- センス抵抗内蔵
- このリファレンス・デザインとともに、通信トランシーバ EV2400 を使用する必要があります
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR087.PDF (42 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1