TIDA-00033
過電圧および過電流チャージャ・フロント・エンド保護 IC(FET 内蔵) リファレンス・デザイン
TIDA-00033
概要
This reference design is a highly integrated circuit solution designed to provide protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The IC design continuously monitors the input voltage and the battery voltage. In case of an input over-voltage condition, the IC will turn off the internal power FET after a blanking time. If the battery voltage rises to unsafe levels during charging process, power is removed from the system. If the input current exceeds the over current threshold for a limited time, the IC design will turn off the output power. The integrated charging FET can regulate the charge voltage and current according to the control from the host. The design can also provide a voltage source with over voltage and over current protection for host controller.
特長
- # Series Cells: 1S
- Max Input Volts: 26V
- Max Charge Current: 560mA
- Communication: Standalone
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト