BQ24350
- Robust Protection
- Input Over-Voltage Protection
- Input Over-Current Protection
- Accurate Battery Over-Voltage Protection
- Thermal Shutdown
- Output Short-Circuit Protection
- Integrated Charging FET
- LDO Mode Operation
- Current Limited Power Supply for Host Controller
- Soft-Start to Prevent Inrush Currents
- Soft-Stop to Prevent Voltage Spikes
- 30V Maximum Input Voltage
- Supports Up to 1A Load Current
- Small 2mm × 2mm 8pin SON Package
- APPLICATIONS
- Mobile Phones
- Low-Power Handheld Devices
The bq24350/2 is a highly integrated circuit designed to provide protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The IC continuously monitors the input voltage and the battery voltage. In case of an input over-voltage condition, the IC will turn off the internal power FET after a blanking time. If the battery voltage rises to unsafe levels during charging process, power is removed from the system. If the input current exceeds the over current threshold for a limited time, the IC will turn off the output power. The integrated charging FET can regulate the charge voltage and current according to the control from the host. The device can also provide a voltage source with over voltage and over current protection for host controller.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-00033 — 過電圧および過電流チャージャ・フロント・エンド保護 IC(FET 内蔵) リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。