TIDA-00047
リファレンス・デザイン・ソリューション、2.5 A、2 入力、シングル・セル、スイッチモード、リチウムイオン・バッテリ・チャージャ(パワー・パス付き)用
TIDA-00047
概要
このリファレンス・デザインは、幅広いポータブル・アプリケーションに使用されているシングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ用の、コンパクトかつ柔軟で効率の良い、USB フレンドリなスイッチ・モード充電マネージメント・ソリューションを評価するための包括的なチャージャ・ソリューションです。このソリューションでは、同期 PWM コントローラ、パワー MOSFET、入力電流センシング、高精度の電流および電圧調整、充電の終了、パワー・パス・マネージメントを 1 つの小さな WCSP パッケージに統合します。
特長
• # シリーズ・セル:1S
• 最大入力電圧:10V
• 最大充電電流:2.5A
• トポロジー:スイッチ・モード
• 通信:I2C
• 機能:内蔵保護
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR076.PDF (38 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1