BQ24160、BQ24160A、BQ24161、BQ24161B、BQ24163、BQ24168 は、スペースに制約があり、大容量バッテリを使用するポータブル・アプリケーションを対象とした、高集積のシングル・セル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャおよびシステム・パワー・パス管理デバイスです。シングル・セル・チャージャにはデュアル入力があり、USB ポート、またはより大電力の入力電源 (AC アダプタまたはワイヤレス充電入力) で動作でき、多様なソリューションを実現できます。2 つの入力は互いに完全に絶縁されており、I2C インターフェイスを使用して簡単に選択できます。
電力パス管理機能により、BQ2416xx は高効率の DC-DC コンバータからシステムに電力を供給するとともに、バッテリを同時に独立して充電できます。パワー・パス管理アーキテクチャにより、バッテリ・パックに欠陥がある、または存在しない場合でもシステムを動作させ、バッテリが完全に放電した、または存在しない状態でもシステムを即座にオンできます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ2416xx | VQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |
DSBGA (49) | 2.80mm × 2.80mm |
Changes from Revision G (November 2015) to Revision H (July 2022)
Changes from Revision F (July 2014) to Revision G (November 2015)
Changes from Revision E (November 2013) to Revision F (January 2014)
Changes from Revision D (November 2012) to Revision E (November 2013)
Changes from Revision C (October 2012) to Revision D (November 2012)
Changes from Revision B (September 2012) to Revision C (October 2012)
Changes from Revision A (March 2012) to Revision B (September 2012)
Changes from Revision * (November 2011) to Revision A (March 2012)
PART NUMBER(1) (2) | USB OVP | IN OVP | USB DETECTION | TIMERS (Safety and Watchdog) |
NTC MONITORING |
VBATSHRT/
IBATSHRT |
VMINSYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BQ24160 | 6.5V | 10.5V | D+/D– | Yes | JEITA | 3.0V 50mA |
3.5V |
BQ24160A | 6.5V | 10.5V | D+/D– | No | JEITA | 3.0V 50mA |
3.5V |
BQ24161 | 6.5V | 10.5V | PSEL (0=1.5A, 1=100mA) | Yes | Standard | 2.0V 50mA |
3.5V |
BQ24161B | 6.5V | 10.5V | PSEL (0=1.5A, 1=500mA) | Yes | JEITA | 3.0V 50mA |
3.5V |
BQ24163 | 6.5V | 10.5V | D+/D– | Yes | JEITA | 2.0V 50mA |
3.2V |
BQ24168 | 6.5V | 6.5V | PSEL (0=1.5A, 1=100mA) | No | JEITA | 2.0V 50mA |
3.5V |