DATA SHEET
BQ24725A N チャネル・パワー MOSFET セレクタ搭載、SMBus 1~4 セル Li+ 降圧バッテリ充電コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- スイッチング周波数を 615kHz、750kHz、885kHz にプログラム可能な、SMBus ホスト制御の NMOS-NMOS 同期整流降圧コンバータ
- N チャネル MOSFET でシステム電源を自動選択 (アダプタ、内部チャージ・ポンプによるバッテリ駆動)
- 過電圧保護、過電流保護、バッテリ、インダクタ、MOSFET 短絡保護による高度な安全性機能
- 入力電流、充電電圧、充電電流の制限値をプログラム可能
- 充電電圧 (最大 19.2V) の精度:±0.5%
- 充電電流 (最大 8.128A) の精度:±3%
- 入力電流 (最大 8.064A) の精度:±3%
- 20x アダプタ電流または充電電流アンプの出力精度:±2%
- バッテリ放電スレッショルドをプログラム可能、バッテリ LEARN 機能付き
- アダプタ検出およびインジケータをプログラム可能
- ソフトスタート内蔵
- ループ補償を内蔵
- ILIM ピンでのリアルタイムのシステム制御により充電電流を制限
- AC アダプタの動作範囲:4.5V~24V
- オフ状態のバッテリ放電電流:5µA
- アダプタのスタンバイ時静止電流:0.65mA (最大 0.8mA)
- 20ピン、3.5×3.5mm2のVQFNパッケージ