BQ24725A
- スイッチング周波数を 615kHz、750kHz、885kHz にプログラム可能な、SMBus ホスト制御の NMOS-NMOS 同期整流降圧コンバータ
- N チャネル MOSFET でシステム電源を自動選択 (アダプタ、内部チャージ・ポンプによるバッテリ駆動)
- 過電圧保護、過電流保護、バッテリ、インダクタ、MOSFET 短絡保護による高度な安全性機能
- 入力電流、充電電圧、充電電流の制限値をプログラム可能
- 充電電圧 (最大 19.2V) の精度:±0.5%
- 充電電流 (最大 8.128A) の精度:±3%
- 入力電流 (最大 8.064A) の精度:±3%
- 20x アダプタ電流または充電電流アンプの出力精度:±2%
- バッテリ放電スレッショルドをプログラム可能、バッテリ LEARN 機能付き
- アダプタ検出およびインジケータをプログラム可能
- ソフトスタート内蔵
- ループ補償を内蔵
- ILIM ピンでのリアルタイムのシステム制御により充電電流を制限
- AC アダプタの動作範囲:4.5V~24V
- オフ状態のバッテリ放電電流:5µA
- アダプタのスタンバイ時静止電流:0.65mA (最大 0.8mA)
- 20ピン、3.5×3.5mm2のVQFNパッケージ
BQ24725A は複数の種類のバッテリに対応する、スペースに制約のある充電アプリケーションに適した、部品数が少ない高効率の同期整流バッテリ充電器です。
BQ24725A は 2 つのチャージ・ポンプを利用して、N チャネル MOSFET (ACFET、RBFET、BATFET) を別々に駆動し、システム電源を自動的に選択します。
入力電流、充電電流、充電電圧のDACをSMBusで制御することで、非常に高いレギュレーション精度が得られます。また、これらはシステム電源管理のマイクロコントローラで簡単にプログラムできます。
BQ24725A は、内部入力電流レジスタまたは外部の ILIM ピンを使用して PWM のデューティ・サイクルを低減し、充電電流を低減します。
BQ24725A は 1、2、3、4 直列の Li+ セルを充電できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ24725A N チャネル・パワー MOSFET セレクタ搭載、SMBus 1~4 セル Li+ 降圧バッテリ充電コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 6月 29日 |
| アプリケーション・ノート | Autonomous Smart Battery Guide | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| 技術記事 | Using battery charger ICs to shrink your design for vacuum robots | PDF | HTML | 2018年 3月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Review a Multicell Switching Charger Schematic | 2011年 9月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ24725AEVM-710 — Evaluation Module for BQ24725A 1-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller
The BQ24725AEVM-710 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating a multicell synchronous notebook turbo boost charge using the bq24725A device. It is designed to deliver up to 4 A of charge current to Li-ion or Li-polymer applications. The charge current is programmable by (...)
TI-CHARGER-GUI — USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板
SLUC203 — bq24725_725A_726_707_73x Calculation Tool
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。