PMP21618
12V 鉛蓄電池バッテリ・チャージャ向けユニバーサル入力のリファレンス・デザイン
PMP21618
概要
This reference design takes a Universal AC input (85 VAC - 265 VAC) and converts to a 17.5-V isolated output using a PSR flyback topology. It is then followed by a battery charger circuit, which outputs up to 15 V to a lead acid battery. This is a fast-charge design capable of delivering 12 V @ 2.5 A (30 W) to the battery.
特長
- Universal input (85 VAC - 265 VAC), which can be used to power up the charger worldwide
- Conducted EMI testing provided
- Primary side regulated (PSR) flyback topology provides a cost-effective solution
- Small form factor to fit any mechanical housing of typical battery chargers
出力電圧オプション | PMP21618.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 2.5 |
Output Power (W) | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck- Synchronous^Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZB4.PDF (59 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1